- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- bLOCAGE
- Verrouillage de tige
Verrouillage de tige
Fin Cylindres de serrure.Serrure à la fin de course lorsque l'air est déchargée pour la prévention de la goutte. Ils contiennent généralement un verrou sur le côté de la tige, côté tête, ou les deux. Aucune tuyauterie séparée est nécessaire pour les actionneurs de type de verrouillage final.
Modèle de base
Les vérins basiques avec verrouillage de tige évitent les chutes lorsque l'alimentation en air diminue ou lorsque la pression résiduelle est évacuée. Il n'est pas nécessaire d'employer de canalisation d'air séparées pour le verrouillage. La position de verrouillage peut être située au niveau de la tige rentrée ou aux deux extrémités, selon le modèle de vérin. Une vaste gamme d'options sont disponibles.
Guidé
Les vérins guidés à verrouillage de tige sont disponibles dans plusieurs versions avec différentes méthodes de verrouillage et différentes options de verrouillage dans une direction ou dans deux directions, suivant les modèles. Les arrêts d'urgence et les arrêts intermédiaires sont possibles. La position de blocage peut être modifiée pour s'adapter à la position d'une butée extérieure ou à l'épaisseur d'une pièce de travail.