- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- bLOCAGE
- Verrouillage de tige
- Modèle de base
Modèle de base
Les vérins basiques avec verrouillage de tige évitent les chutes lorsque l'alimentation en air diminue ou lorsque la pression résiduelle est évacuée. Il n'est pas nécessaire d'employer de canalisation d'air séparées pour le verrouillage. La position de verrouillage peut être située au niveau de la tige rentrée ou aux deux extrémités, selon le modèle de vérin. Une vaste gamme d'options sont disponibles.

C (D) BQ2, cylindre compact, double effet, simple tige, verrouillage Fin
End lock version of the standard double acting, single rod version of the CQ2 compact cylinder. End of stroke locks are included can be used to hold a load in case of a loss of air pressure. The CQ2 is available in bore sizes from 20mm to 100mm. It comes standard with male or female piston rod threads. It is possible to mount auto switches on any of the 4 surfaces.
- Compact, double acting, single rod, end lock
- Bore size (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standard stroke (mm): 10 through 100
- Port thread types: Rc, NPT, G
- Auto switch capable

C (D) BJ2, vérin pneumatique, double effet, simple tige, verrouillage Fin
Les vérins basiques avec verrouillage de tige évitent les chutes lorsque l'alimentation en air diminue ou lorsque la pression résiduelle est évacuée. Il n'est pas nécessaire d'employer de canalisation d'air séparées pour le verrouillage. La position de verrouillage peut être située au niveau de la tige rentrée ou aux deux extrémités, selon le modèle de vérin. Une vaste gamme d'options sont disponibles.
- Vérin à double effet, simple tige, verrouillage de tige
- Alésage 16 mm
- Types de montage : basique, équerre axiale, bride avant, chape arrière
- Course standard (mm) : 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200
- Compatible avec les détecteurs

C(D)BG1*N/A-Z1, Air Cylinder, Double Acting, Single Rod, End Lock
Basic type cylinders with end lock prevent dropping when air supply decreases or residual pressure is exhausted. Separate air piping is not required for locking. Locking position can be at retracted end or at both ends, depending on the cylinder model. A wide variety of options are available.
- End lock cylinder, CBG1
- Double acting, single rod
- 8 mounting styles available
- Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 and 100
- Rubber bumper or air cushion standard
- Autoswitch capability

C(D)BG1, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, verrouillage de tige
Les vérins basiques avec verrouillage de tige évitent les chutes lorsque l'alimentation en air diminue ou lorsque la pression résiduelle est évacuée. Il n'est pas nécessaire d'employer de canalisation d'air séparées pour le verrouillage. La position de verrouillage peut être située au niveau de la tige rentrée ou aux deux extrémités, selon le modèle de vérin. Une vaste gamme d'options sont disponibles.
- Vérin de fermeture de fin, CBG1 li>
- Double effet, tige unique li>
- 7 styles de montage disponibles li>
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 li>
- Pare-chocs en caoutchouc ou coussin d'air standard li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>

C(D)BM2, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, verrouillage de tige
Les vérins basiques avec verrouillage de tige évitent les chutes lorsque l'alimentation en air diminue ou lorsque la pression résiduelle est évacuée. Il n'est pas nécessaire d'employer de canalisation d'air séparées pour le verrouillage. La position de verrouillage peut être située au niveau de la tige rentrée ou aux deux extrémités, selon le modèle de vérin. Une vaste gamme d'options sont disponibles.
- Vérin de fermeture, CBM2 li>
- Double effet, tige unique li>
- 8 options de montage disponibles li>
- Tailles d'alésage: 20mm, 25mm, 32mm, 40mm li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>

C (D) BA2, vérin pneumatique, double effet, simple tige, verrouillage Fin
Les vérins basiques avec verrouillage de tige évitent les chutes lorsque l'alimentation en air diminue ou lorsque la pression résiduelle est évacuée. Il n'est pas nécessaire d'employer de canalisation d'air séparées pour le verrouillage. La position de verrouillage peut être située au niveau de la tige rentrée ou aux deux extrémités, selon le modèle de vérin. Une vaste gamme d'options sont disponibles.
- CBA2, cylindre de verrouillage de fin de course li>
- Alésages: & oslash; 40, & oslash; 50, & oslash; 63, & oslash; 80, & oslash; 100 li>
- Pression de preuve: 1.5MPa li>
- Coussin: interchangeable li>
- Variété de montages disponibles li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>

M(D)BB, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, verrouillage de tige
Les vérins basiques avec verrouillage de tige évitent les chutes lorsque l'alimentation en air diminue ou lorsque la pression résiduelle est évacuée. Il n'est pas nécessaire d'employer de canalisation d'air séparées pour le verrouillage. La position de verrouillage peut être située au niveau de la tige rentrée ou aux deux extrémités, selon le modèle de vérin. Une vaste gamme d'options sont disponibles.
- Vérin pneumatique à verrouillage de tige
- 6 alésages disponibles : 32 mm ~ 100 mm
- 7 types de montage disponibles
- Double effet, simple tige
- Compatible avec les détecteurs

10/11/21/22-C (D) BM2 simple tige, verrouillage fin, Salle blanche
Les vérins basiques avec verrouillage de tige évitent les chutes lorsque l'alimentation en air diminue ou lorsque la pression résiduelle est évacuée. Il n'est pas nécessaire d'employer de canalisation d'air séparées pour le verrouillage. La position de verrouillage peut être située au niveau de la tige rentrée ou aux deux extrémités, selon le modèle de vérin. Une vaste gamme d'options sont disponibles.
- Cylindre pneumatique propre série
- Double effet, tige unique, verrouillage de fin de course
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40
- Fonction de commutation automatique LI> UL>