- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- bLOCAGE
- Verrouillage de tige
- Modèle de base
- C(D)BM2, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, verrouillage de tige
C(D)BM2, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, verrouillage de tige
Les vérins basiques avec verrouillage de tige évitent les chutes lorsque l'alimentation en air diminue ou lorsque la pression résiduelle est évacuée. Il n'est pas nécessaire d'employer de canalisation d'air séparées pour le verrouillage. La position de verrouillage peut être située au niveau de la tige rentrée ou aux deux extrémités, selon le modèle de vérin. Une vaste gamme d'options sont disponibles.
- Vérin de fermeture, CBM2 li>
- Double effet, tige unique li>
- 8 options de montage disponibles li>
- Tailles d'alésage: 20mm, 25mm, 32mm, 40mm li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>