- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- bLOCAGE
- Verrouillage de tige
- Modèle de base
- 10/11/21/22-C (D) BM2 simple tige, verrouillage fin, Salle blanche
10/11/21/22-C (D) BM2 simple tige, verrouillage fin, Salle blanche
Les vérins basiques avec verrouillage de tige évitent les chutes lorsque l'alimentation en air diminue ou lorsque la pression résiduelle est évacuée. Il n'est pas nécessaire d'employer de canalisation d'air séparées pour le verrouillage. La position de verrouillage peut être située au niveau de la tige rentrée ou aux deux extrémités, selon le modèle de vérin. Une vaste gamme d'options sont disponibles.
- Cylindre pneumatique propre série
- Double effet, tige unique, verrouillage de fin de course
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40
- Fonction de commutation automatique LI> UL>