C96N
The CP96N series is available with a single or double rod in 6 bore sizes from 32 to 100mm. The air cushion and bumper cushion combination greatly reduces noise at the end of stroke. High accuracy covers and tie rod nuts improve mounting accuracy and extend the cylinder life. Increasing the precision of the bushing and piston rod, as well as reducing tolerances, has decreased the deflection of the piston rod. Standard strokes range from 25 to 800mm.
               C96N (D), double effet, tige simple / double, avec unité de verrouillage
Sa vakarautaki tu na CP96N ena kena isoqoni e dua na ititoko ena 6 na duidui mai na 32 ki na 100mm. Na cushion ni cagi kei na kabi cushion era sa reduces sara vakalevu ena mua ni mate. E sega ni dau sukuru na dodonu ni kena dau vakayacori na ititoko kei na neketai ena kena mounting ka tete yani na bula cylinder. Na kena vakalevutaki na veiyalayalati ni bushing kei na ititoko piston, ka vakakina na vakalailaitaki tolerances, sa lutu sobu na deflection ni ni piston. Ivakatagedegede veivakanananu mai na 25 ki na 800mm.
- Lock peut être actionné manuellement avec une clé hexagonale - peut être facilement monté sur l’équipement
 - La facilité d’entretien améliorée - l’unité de verrouillage et le cylindre peuvent être séparés
 - La force de maintien s’est améliorée de 15 %
 - Stopping précision dans les 1mm
 - Longueur De tout réduit de 27,5 mm max.
 
MWB-UT, unité de verrouillage
- Vérin avec bloqueur, double effet, simple tige/tige traversant
 - Le verrouillage peut se faire manuellement
 - Construction séparée de l'unité de blocage et du vérin
 - Alésages (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
 - Courses jusqu'à 2500 mm
 - Choix entre amortissement élastique / pneumatique.
 
- Tailles d'alésage: 32, 40, 50, 63. li>
 - Taille de tige applicable: 12, 16, 20. li>
 - Action de verrouillage: Verrouillage de l'échappement. li>
 - Max. pression de fonctionnement: 1,0 MPa. li>
 - Direction de verrouillage: les deux directions. li> ul>