CLK2
Si vous êtes à la recherche d’un vérin de bridage compact avec blocage, ne cherchez pas plus loin que notre gamme de Série CLK2 récemment améliorée. Entièrement interchangeables avec nos produits CLK1 existants, ces vérins de bridage présentent des longueurs de vérin inférieures de 2 mm et une configuration de cache améliorée. Disponibles avec les options Taraudage NPT en standard, ces vérins peuvent être raccordés à 3 positions d'orifice différentes. Avec sa performance d’ouverture du blocage améliorée, qui facilite le montage et l'entretien, notre Série CLK2 est le choix idéal pour les applications de maintien dans un état bridé ou non bridé.
CLK2 (G), Pince cylindre w / Lock, Auto commutateur capable, bande Type de montage
Si vous êtes à la recherche d’un vérin de bridage compact avec blocage, ne cherchez pas plus loin que notre gamme de Série CLK2 récemment améliorée. Entièrement interchangeables avec nos produits CLK1 existants, ces vérins de bridage présentent des longueurs de vérin inférieures de 2 mm et une configuration de cache améliorée. Disponibles avec les options Taraudage NPT en standard, ces vérins peuvent être raccordés à 3 positions d'orifice différentes. Avec sa performance d’ouverture du blocage améliorée, qui facilite le montage et l'entretien, notre Série CLK2 est le choix idéal pour les applications de maintien dans un état bridé ou non bridé.- Taille d'alésage (mm): 32-63 LI>
- Course (mm): 50-150 LI>
- Peut être verrouillé à n'importe quelle position sur toute la course LI>
- Sélection du verrouillage de rétraction & amp; le verrouillage d'extension est possible LI>
- Tuyauterie non requise pour le déverrouillage LI> UL>
CLK2P, cylindre de serrage w / Lock, résistant aux champs magnétiques, tige de montage
Si vous êtes à la recherche d’un vérin de bridage compact avec blocage, ne cherchez pas plus loin que notre gamme de Série CLK2 récemment améliorée. Entièrement interchangeables avec nos produits CLK1 existants, ces vérins de bridage présentent des longueurs de vérin inférieures de 2 mm et une configuration de cache améliorée. Disponibles avec les options Taraudage NPT en standard, ces vérins peuvent être raccordés à 3 positions d'orifice différentes. Avec sa performance d’ouverture du blocage améliorée, qui facilite le montage et l'entretien, notre Série CLK2 est le choix idéal pour les applications de maintien dans un état bridé ou non bridé.- Type d'aimant fort li>
- Taille d'alésage (mm): 40-63 li>
- Course (mm): 50-150 li>
- Peut être verrouillé à n'importe quelle position sur toute la course li>
- Sélection du verrouillage de rétraction & amp; le verrouillage d'extension est possible li>
- Tuyauterie non requise pour le déverrouillage li> ul>
CLK2G, cylindre de serrage w / Lock, commutateur standard automatique, Rod / bande de montage
SMC's CLK2 series is a perfect choice for holding applications in either a clamped or unclamped state. CLK2 cylinders have a compact lock mechanism which minimizes the extension of the length dimension (2mm shorter), while maintaining the mounting interchangeability with the CLK1 existing product line. The CLK2 is capable of being locked at any position within the entire stroke. A dedicated solenoid valve is not required for unlocking, thus reducing the initial costs and replacement of the existing equipment.
- Type d'aimant standard li>
- Taille d'alésage (mm): 32-63 li>
- Course (mm): 50-150 li>
- Peut être verrouillé à n'importe quelle position sur toute la course li>
- La sélection du verrouillage de rétraction et du verrouillage de l'extension est possible li>
- Tuyauterie non requise pour le déverrouillage li> ul>
CLK2, Accessoire, Pied
Si vous êtes à la recherche d’un vérin de bridage compact avec blocage, ne cherchez pas plus loin que notre gamme de Série CLK2 récemment améliorée. Entièrement interchangeables avec nos produits CLK1 existants, ces vérins de bridage présentent des longueurs de vérin inférieures de 2 mm et une configuration de cache améliorée. Disponibles avec les options Taraudage NPT en standard, ces vérins peuvent être raccordés à 3 positions d'orifice différentes. Avec sa performance d’ouverture du blocage améliorée, qui facilite le montage et l'entretien, notre Série CLK2 est le choix idéal pour les applications de maintien dans un état bridé ou non bridé.- Accessoires, Equerre
- Alésage: ø40 à ø63
CLK2, Accessoire, genouillères
Si vous êtes à la recherche d’un vérin de bridage compact avec blocage, ne cherchez pas plus loin que notre gamme de Série CLK2 récemment améliorée. Entièrement interchangeables avec nos produits CLK1 existants, ces vérins de bridage présentent des longueurs de vérin inférieures de 2 mm et une configuration de cache améliorée. Disponibles avec les options Taraudage NPT en standard, ces vérins peuvent être raccordés à 3 positions d'orifice différentes. Avec sa performance d’ouverture du blocage améliorée, qui facilite le montage et l'entretien, notre Série CLK2 est le choix idéal pour les applications de maintien dans un état bridé ou non bridé.- Accessoires: Tiges
- Tenon de tige et Chape de tige
CLK2, Accessoire, Pin (pour Chape / Double Joint Knuckle)
Si vous êtes à la recherche d’un vérin de bridage compact avec blocage, ne cherchez pas plus loin que notre gamme de Série CLK2 récemment améliorée. Entièrement interchangeables avec nos produits CLK1 existants, ces vérins de bridage présentent des longueurs de vérin inférieures de 2 mm et une configuration de cache améliorée. Disponibles avec les options Taraudage NPT en standard, ces vérins peuvent être raccordés à 3 positions d'orifice différentes. Avec sa performance d’ouverture du blocage améliorée, qui facilite le montage et l'entretien, notre Série CLK2 est le choix idéal pour les applications de maintien dans un état bridé ou non bridé.- Accessoire: Goupille (pour articulation / Chape de Tige.
- Alésage: ø32, ø40, ø50, ø63mm
CLK2, Accessoire, Base de montage Fin de course / chien de montage
Si vous êtes à la recherche d’un vérin de bridage compact avec blocage, ne cherchez pas plus loin que notre gamme de Série CLK2 récemment améliorée. Entièrement interchangeables avec nos produits CLK1 existants, ces vérins de bridage présentent des longueurs de vérin inférieures de 2 mm et une configuration de cache améliorée. Disponibles avec les options Taraudage NPT en standard, ces vérins peuvent être raccordés à 3 positions d'orifice différentes. Avec sa performance d’ouverture du blocage améliorée, qui facilite le montage et l'entretien, notre Série CLK2 est le choix idéal pour les applications de maintien dans un état bridé ou non bridé.- Accessoire: socle de montage de fin de course / raccord canin LI>
- Disponible sur les alésages: 40mm, 50mm, 63mm LI> UL>
CLK2, Accessoire, piédestal
Si vous êtes à la recherche d’un vérin de bridage compact avec blocage, ne cherchez pas plus loin que notre gamme de Série CLK2 récemment améliorée. Entièrement interchangeables avec nos produits CLK1 existants, ces vérins de bridage présentent des longueurs de vérin inférieures de 2 mm et une configuration de cache améliorée. Disponibles avec les options Taraudage NPT en standard, ces vérins peuvent être raccordés à 3 positions d'orifice différentes. Avec sa performance d’ouverture du blocage améliorée, qui facilite le montage et l'entretien, notre Série CLK2 est le choix idéal pour les applications de maintien dans un état bridé ou non bridé.- Accessoire: piédestal LI>
- Tailles d'alésage applicables: 40mm, 50mm, 63mm LI> UL>