CLQ
Les vérins compacts de la série CLQ, également dotés de la fonction de verrouillage, ont été conçus pour réduire la longueur totale. La longueur totale du modèle obtenue est la même que celle du vérin compact CQ2. Le modèle CLQ est disponible dans 5 alésages différents allant de 40 à 100 mm et il est compatible avec les détecteurs.

C (D) LQ, cylindre compact, double effet, simple tige, avec verrouillage
Les vérins compacts de la série CLQ, également dotés de la fonction de verrouillage, ont été conçus pour réduire la longueur totale. La longueur totale du modèle obtenue est la même que celle du vérin compact CQ2. Le modèle CLQ est disponible dans 5 alésages différents allant de 40 à 100 mm et il est compatible avec les détecteurs.
- Profil bas avec unité de serrure compacte
- Deux types de montage
- Le verrouillage est possible à n'importe quelle position sur toute la course LI>
- La direction de verrouillage est sélectionnable
- Déverrouillage manuel facile LI> UL>