- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Acier inoxydable
Acier inoxydable
CG5-S
La série CG5-S est une série de vérins en acier inox utilisant une graisse pour les machines de transformation des aliments satisfaisant les standards de la FDA. La série CG5-S peut être démontée pour remplacer les joints ce qui permet de prolonger la durée de service du vérin. Toutes les pièces externes sont en acier inox. Les surfaces des fixations de montage ont été polies électrolytiquement, ce qui les rend plus souples pour éviter l'agglomération de liquides ou de corps étrangers. Des bouchons pour les raccords taraudés non-utilisés sont fournis pour éviter l'agglomération de résidus dans les raccords.
CJ5-S
La série CJ5-S de vérins en acier inox, a été conçue pour être utilisée dans des environnements soumis aux projections d'eau (notamment avec les machines de l'industrie agroalimentaire). Un racleur spécial (standard) évite que de l'eau ne pénètre dans le vérin. L'usage d'additifs non toxiques permet d'utiliser cet appareil de façon sûre dans des applications avec des denrées alimentaires et des produits médicaux. La série CJ5-S peut être démontée pour remplacer les joints.
MR
La série de SMC NCM-X6009 utilise les mêmes caractéristiques de qualité et de dimensions interchangeables avec la série standard NCM. composants externes de NCM-X6009 sont tous en acier inoxydable 303/304. La série est disponible en 6 tailles d'alésage et avec une capacité de commutation automatique. Les options comprennent la graisse de qualité alimentaire, essuie-Viton, joints Viton et un coussin d'uréthane. options de haute et basse température sont également disponibles sur les modèles sans aimant de commutation automatique et / ou le coussin d'uréthane.Modèles de produits et CAO