- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Équipement compagnie aérienne
 - Unités de combinaison
 - CA
 - Accessoires / Accessoires
 
Accessoires / Accessoires
Plusieurs autres produits sont disponibles pour compléter l'installation de préparation de l'air. Ceux-ci comprennent: des entretoises modulaires pour l'ajout de composants supplémentaires; des soupapes de décharge de pression pour relâcher rapidement la pression du système pour le service; doux soupapes de départ pour la pressurisation du système sous contrôle; clapets anti-retour; T ou entretoises transversales permettent l'accès de l'air au niveau de points intermédiaires dans l'ensemble; pressostats pour confirmation électrique de pression du système; et les adaptateurs de tuyauterie pour faciliter l'entretien. La série actuelle AC n'est plus produit et est soumis aux seules quantités disponibles. Pour la taille 10 modèles, s'il vous plaît utiliser la série AC-A. Pour les tailles 50 ~ 60, s'il vous plaît utiliser la série AC-B. Pour les tailles 20 ~ 40,
               VHS20-40, pression résiduelle soupape de décharge, modulaire, revêtement époxy
La série AC, rentable et d'aspect propre, vous permet de choisir la combinaison d'équipements de préparation de l'air qui s'adaptent le mieux à vos besoins. Cette série, disponible dans 8 tailles différentes pour garantir des performances optimales, permet d'effectuer des économies d'énergie et offre des débits plus élevés. Son assemblage et son entretien simples réduisent les temps d'arrêt.
- Revêtement en résine époxy et quincaillerie en acier inoxydable pour une protection accrue dans les environnements de fabrication corrosifs
 - Tailles de ports: 1/4, 3/8, 1/2
 - Filetages NPT LI> UL>