AL-D
La série AL-D de graisseurs modulaires apporte une apparence moderne à la gamme de graisseurs SMC tout en maintenant les hautes performances de nos autres séries. Le taux de lubrification est facilement réglable sans outils pour répondre aux besoins de l'équipement. Le protège-bol transparent sur la taille 30 et plus offre une meilleure protection de l'environnement ainsi qu'une vue complète du contenu du bol. L'AL-D est actuellement disponible en trois tailles de corps et d'autres à venir dans un proche avenir.
AL20-D à AL40-D, graisseur
La série AL-D de graisseurs modulaires apporte une apparence moderne à la gamme de graisseurs SMC tout en maintenant les hautes performances de nos autres séries. Le taux de lubrification est facilement réglable sans outils pour répondre aux besoins de l'équipement. Le protège-bol transparent sur la taille 30 et plus offre une meilleure protection de l'environnement ainsi qu'une vue complète du contenu du bol. L'AL-D est actuellement disponible en trois tailles de corps et d'autres à venir dans un proche avenir.
- Montage interchangeable avec le produit existant
- La taille 30 et plus peut être remplie sous pression
- Options de bol en polycarbonate, nylon et métal
- Rc, Filetage NPT ou G
AL10-A Lubricator, Metric North American & European
SMC's AL-A modular style lubricator provides accurate lubrication of downstream equipment. The oil drop rate is adjustable depending on equipment requirements. The AL modular design allows connection with other SMC air preparation equipment.
- Modular type lubricator
- Improved operability
- Increased capacity by reducing the thickness of resin case
- Variety of options available
AL20-40, Modular Style Lubricator, Epoxy Coated
Series AL modular style lubricators provide accurate lubrication of downstream equipment. The oil drop rate is adjustable depending on equipment requirements. The modular AL design allows connection with other SMC air preparation equipment.
This epoxy coated product will remain available after the March 2025 discontinuation of other AL-A products.
- Available sizes: 1/8, 3/8, 1/2
- Epoxy resin coating & stainless hardware for enhanced protection in corrosive manufacturing environments
- Port sizes: 1/4, 3/8, 1/2
- NPT threads