ALT
Les réservoirs de remplissage automatique de la série ALT sont employés avec les lubrificateurs à remplissage automatique de la série ALF. Grâce à ce système, il devient inutile de lubrifier, ce qui réduit de façon significative l'entretien. Le problème des fuites d'huile est éliminé car l'huile est fournie automatiquement.
NALT- *, alimentation automatique du réservoir, Amérique du Nord
Les réservoirs de remplissage automatique de la série ALT sont employés avec les lubrificateurs à remplissage automatique de la série ALF. Grâce à ce système, il devient inutile de lubrifier, ce qui réduit de façon significative l'entretien. Le problème des fuites d'huile est éliminé car l'huile est fournie automatiquement.
- Réservoir de remplissage automatique, modèle nord américain
- Taraudage NPT
- Volume de la cuve (cm³): 5000, 9000
- Détecteur de niveau disponible
* ALT- pais automatique Réservoir, métrique
Les réservoirs de remplissage automatique de la série ALT sont employés avec les lubrificateurs à remplissage automatique de la série ALF. Grâce à ce système, il devient inutile de lubrifier, ce qui réduit de façon significative l'entretien. Le problème des fuites d'huile est éliminé car l'huile est fournie automatiquement.
- Réservoir de remplissage automatique, modèle métrique
- Taraudage Rc (PT)
- Volume de la cuve (cm³): 160, 1000, 5000, 9000