- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Régulateurs d'air
- AR-B
- Metric, Amérique du Nord et spécifications européennes
Metric, Amérique du Nord et spécifications européennes
Série régulateur d'air AR-B ont été mis à jour pour la nouvelle couleur de base blanche urbaine pour un look moderne et propre. La série AR-B a une pression maximum de 125 livres par pouce carré et offre des options intégrées de jauge et interrupteur de pression ne trouve pas dans l'AR-A, tout en maintenant l'interchangeabilité de montage du panneau avec les modèles précédents AR. Le bouton de réglage de verrouillage empêche les modifications de réglage accidentelles. Les options incluent un support de montage et écrous de réglage pour montage sur panneau. La conception modulaire de la série AR-B se connecte avec un autre appareil de préparation de l'air SMC de taille similaire. La nouvelle AR-B est disponible en six tailles de corps avec des tuyaux de 1/8" à 1" en fil Rc, NPT et G. P>

AR20-40, Style modulaire régulateur, revêtement époxy
Le AR20 ~ 40-X48 est une version à revêtement époxy du régulateur série AR modulaire standard. Le revêtement offre une alternative économique pour la vie prolongée dans des environnements agressifs ou washdown. P>
- Tailles disponibles: 1/8, 3/8, 1/2
- Revêtement en résine époxy et quincaillerie en acier inoxydable pour une protection accrue dans les environnements de fabrication corrosifs
- Tailles de ports: 1/4, 3/8, 1/2
- Filetages NPT LI> UL>