- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Régulateurs d'air
- AR-B
AR-B
Série régulateur d'air AR-B ont été mis à jour pour la nouvelle couleur de base blanche urbaine pour un look moderne et propre. La série AR-B a une pression maximum de 125 livres par pouce carré et offre des options intégrées de jauge et interrupteur de pression ne trouve pas dans l'AR-A, tout en maintenant l'interchangeabilité de montage du panneau avec les modèles précédents AR. Le bouton de réglage de verrouillage empêche les modifications de réglage accidentelles. Les options incluent un support de montage et écrous de réglage pour montage sur panneau. La conception modulaire de la série AR-B se connecte avec un autre appareil de préparation de l'air SMC de taille similaire. La nouvelle AR-B est disponible en six tailles de corps avec des tuyaux de 1/8" à 1" en fil Rc, NPT et G. P>

Metric, Amérique du Nord et spécifications européennes
Série régulateur d'air AR-B ont été mis à jour pour la nouvelle couleur de base blanche urbaine pour un look moderne et propre. La série AR-B a une pression maximum de 125 livres par pouce carré et offre des options intégrées de jauge et interrupteur de pression ne trouve pas dans l'AR-A, tout en maintenant l'interchangeabilité de montage du panneau avec les modèles précédents AR. Le bouton de réglage de verrouillage empêche les modifications de réglage accidentelles. Les options incluent un support de montage et écrous de réglage pour montage sur panneau. La conception modulaire de la série AR-B se connecte avec un autre appareil de préparation de l'air SMC de taille similaire. La nouvelle AR-B est disponible en six tailles de corps avec des tuyaux de 1/8" à 1" en fil Rc, NPT et G. P>
- Taraudage Rc(PT)
- La commande de réglage verrouillable évite les changements de réglage accidentels
- Fixation et manomètre en option
- Compact et léger
- Economique et design clair

AR20(*)-B à AR60(*)-B, régulateur et régulateur avec fonction de refoulement
Série régulateur d'air AR-B ont été mis à jour pour la nouvelle couleur de base blanche urbaine pour un look moderne et propre. La série AR-B a une pression maximum de 125 livres par pouce carré et offre des options intégrées de jauge et interrupteur de pression ne trouve pas dans l'AR-A, tout en maintenant l'interchangeabilité de montage du panneau avec les modèles précédents AR. Le bouton de réglage de verrouillage empêche les modifications de réglage accidentelles. Les options incluent un support de montage et écrous de réglage pour montage sur panneau. La conception modulaire de la série AR-B se connecte avec un autre appareil de préparation de l'air SMC de taille similaire. La nouvelle AR-B est disponible en six tailles de corps avec des tuyaux de 1/8" à 1" en fil Rc, NPT et G. P>
- Modular type regulator.
- Available with built-in backflow mechanism.
- Optional embedded pressure gauge.
- Rc, NPT or G(PF) threads.
- Diaphragm is made of ozone resistant rubber material (HNBR).