AR20(*)-B à AR60(*)-B, régulateur et régulateur avec fonction de refoulement

Série régulateur d'air AR-B ont été mis à jour pour la nouvelle couleur de base blanche urbaine pour un look moderne et propre. La série AR-B a une pression maximum de 125 livres par pouce carré et offre des options intégrées de jauge et interrupteur de pression ne trouve pas dans l'AR-A, tout en maintenant l'interchangeabilité de montage du panneau avec les modèles précédents AR. Le bouton de réglage de verrouillage empêche les modifications de réglage accidentelles. Les options incluent un support de montage et écrous de réglage pour montage sur panneau. La conception modulaire de la série AR-B se connecte avec un autre appareil de préparation de l'air SMC de taille similaire. La nouvelle AR-B est disponible en six tailles de corps avec des tuyaux de 1/8" à 1" en fil Rc, NPT et G.

  • Modular type regulator.
  • Available with built-in backflow mechanism.
  • Optional embedded pressure gauge.
  • Rc, NPT or G(PF) threads.
  • Diaphragm is made of ozone resistant rubber material (HNBR).
AR20(*)-B à AR60(*)-B, régulateur et régulateur avec fonction de refoulement
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille du corps Configuration Status
Reflux Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Orifice Configuration Status
Les options Configuration Status
Pression de consigne Configuration Status
Mécanisme d'échappement Configuration Status
Sens de l'écoulement Configuration Status
Bouton Configuration Status
Unités de pression Configuration Status
Exécutions spéciales Configuration Status