- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Régulateurs d'air
- BRAS
- ARM1000/2000 Manifold Regulator, up to 600L/min
ARM1000/2000 Manifold Regulator, up to 600L/min
Air Regulator manifold series ARM is available in standard size 1000 (max 300 L/min) & 2000 (max 600 L/min). Standard models are available with 4 connection methods and have backflow function availability.

ARM1000 / 2000, Régulateur série Manifold
Air Regulator manifold series ARM is available in standard size 1000 (max 300 L/min) & 2000 (max 600 L/min). Standard models are available with 4 connection methods and have backflow function availability.
- Série de régulateurs sur embase, modèle métrique
- Manomètre de petite taille ø15
- 4 méthodes de connexion
- Pression d'utilisation maxi : 0.8 MPa