AKM-A, clapet anti-retour, AC Pièces de rechange

nouvelle série AC-B de l'unité FRL de type modulaire est disponible en six tailles de base et est interchangeable avec la ligne AC modulaire existante SMC. La série AC-B a une pression maximum de 125 livres par pouce carré et offre des options intégrées de jauge et interrupteur de pression ne se trouvent pas dans le AC-A. L'élément et le bol sur la série AF est maintenant d'une seule pièce, ce qui rend le remplacement des éléments plus facile. l'espace d'entretien requis a été réduit de près de 46% sur les AFseries, en fonction de la taille du corps. Bols sur la taille 30 et plus sont maintenant recouverts d'un garde de bol transparent, complètement en les protégeant du enviromnent, et rendre le contenu intérieur visible de 360 ​​degrés. La couleur de base de la nouvelle AC-B est uban blanc, en maintenant un aspect propre et moderne.

  • Maintenance facile
  • Prévient le reflux de l'huile de lubrification du lubrificateur
  • Port de dérivation disponible en 1/8, 1/4 et 3/8
AKM-A, clapet anti-retour, AC Pièces de rechange
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille du corps Configuration Status
Taraudage Configuration Status
By-Pass Taille Port Configuration Status