- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Processus Matériel de gaz
 - Vérifiez Générateur Valve / à vide / Détecteur de débit
 - Interrupteur de débit
 - AP74, commutateur de débit
 
AP74, commutateur de débit
Les AP 74 et AP 74B sont des dispositifs de sécurité pour détecter les excès de débit dans les systèmes de distribution de gaz UHP. Les commutateurs sont disponibles avec une grande variété de points de déclenchement et de configurations. Un guide de sélection en ligne permet de choisir le bon interrupteur pour un gaz, une pression et un débit maximum donnés en quelques touches.
- 6 points de déclenchement de débit disponibles, de 2 à 100 slpm LI>
 - Matériau du corps: 316L SS refonte secondaire LI>
 - Haute pression max. 3500 psig (24,1 MPa) LI>
 - Détecter l'excès de débit par N.C. ou N.O. sortie de contact avec interrupteur Reed non mouillé déclenché par flotteur avec aimant encapsulé (SPDT, 3 fils / 2 positions) LI> UL>