ARP20 / 30/40, Régulateur de précision à commande directe, Applications spéciales

L'ARP est un style modulaire, le régulateur de précision à commande directe. Un bouton de réglage de verrouillage permet à la pression à régler, puis verrouillé pour empêcher toute modification de réglage accidentel. La série ARP20 / 30/40 est disponible avec une fonction d'écoulement de retour qui évacue la pression de l'air dans le côté de sortie de manière fiable et rapide. Applications particulières comprennent (10) conforme chambre propre (20) de cuivre libre, du fluor libre, et (21-) salle blanche conforme, exempt de cuivre, exempt de fluor et exempte de silicium.

  • Consommation d'air réduite de 80% par rapport au produit existant (ARP3000).
  • Permet une maîtrise précise de la pression de l'air.
  • Fonction du débit inversé en standard (ARP20K/30K/40K).
  • Pressostats numériques en standard.
  • Compatible avec les nouvelles entretoises AC.
  • Séries spéciales.
ARP20 / 30/40, Régulateur de précision à commande directe, Applications spéciales
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Applications spéciales Configuration Status
Taille Configuration Status
Fonction de débit inverse Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Orifice Configuration Status
Accessoire Configuration Status
Caractéristiques Configuration Status
Unité de pression Configuration Status