- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Régulateurs de précision
Régulateurs de précision
régulateurs d'air de précision offrent réglage contrôle précis de la pression et de la pression peuvent être des facteurs critiques lorsque l'on travaille avec des fluides sous pression soit alimenté, l'alimentation du régulateur de pilote d'avion ou pendant des applications de test et d'inspection. P>

ARP
L'ARP est un style modulaire, le régulateur de précision à commande directe. Un bouton de réglage de verrouillage permet à la pression à régler, puis verrouillé pour empêcher toute modification de réglage accidentel. La série ARP20 / 30/40 est disponible avec une fonction d'écoulement de retour qui évacue la pression de l'air dans le côté de sortie de manière fiable et rapide. Applications particulières comprennent (10) conforme chambre propre (20) de cuivre libre, du fluor libre, et (21-) salle blanche conforme, exempt de cuivre, exempt de fluor et exempte de silicium. p>

RI
Les régulateurs de la série IR de précision sont conçus pour être compact et léger. La pression de consigne maximale a été développée à partir de la 0.7MPa classique à 0.8MPa. flux de secours a été augmenté de près de 5 fois (par rapport à SMC IR201, IR401). La jauge de pression et le support facultatif peut être monté sur l'avant ou l'arrière de l'appareil. P>