- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Régulateurs de précision
- RI
RI
Les régulateurs de la série IR de précision sont conçus pour être compact et léger. La pression de consigne maximale a été développée à partir de la 0.7MPa classique à 0.8MPa. flux de secours a été augmenté de près de 5 fois (par rapport à SMC IR201, IR401). La jauge de pression et le support facultatif peut être monté sur l'avant ou l'arrière de l'appareil. P>

IR1200/2200/3200-A, Régulateur
Les régulateurs de précision de la série IR ont été conçus pour être compacts et légers. La pression de réglage maximum a été étendue de 0.7 MPa à 0.8 MPa. Le débit de purge a été augmenté de près de 5 fois (par rapport aux IR201, IR401 de SMC). La fixation optionnelle et le manomètre peuvent être montés aussi bien sur le devant qu'à l'arrière de l'unité.
- Régulateur li>
- Échappement inférieur et avant ajouté li>
- Réglez la plage de pression: de 2,9 à 116 psi (0,02 à 0,8 MPa) selon le modèle li>
- Pression d'alimentation maximale: 145 psi (1,0 MPa) li>
ul>
p>

IR1000-A~3000-A, Régulateur de précision
Les régulateurs de précision IR de la série sont conçus pour être compacts et légers. La pression de réglage maximale a été augmentée de 101 psi (0,7 MPa) à 116 (0,8 MPa). Le débit de secours a été multiplié par près de 5 (par rapport au SMC IR201, IR401). Le support et le manomètre en option peuvent être montés à l'avant ou à l'arrière de l'unité.
- Légèreté.
- Ajout d'échappements bas et frontal.
- Régulateur de précision, avec répétitivité de ± 0.5 % (échelle de mesure). Sensibilité : 0.2 % (échelle de mesure).
- Pression d'alimentation max: 1.0 MPa.

IR1000 / 2000/3000, support de montage
Support pour le montage de la série IR régulateurs de précision.- Mounts Série IR Régulateurs de précision li>
- Comprend des vis de montage (M5 x 35) lors de la commande de l'IR 3000. li> ul>