- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Régulateurs de précision
- RI
- IR1000-A~3000-A, Régulateur de précision
IR1000-A~3000-A, Régulateur de précision
Les régulateurs de précision IR de la série sont conçus pour être compacts et légers. La pression de réglage maximale a été augmentée de 101 psi (0,7 MPa) à 116 (0,8 MPa). Le débit de secours a été multiplié par près de 5 (par rapport au SMC IR201, IR401). Le support et le manomètre en option peuvent être montés à l'avant ou à l'arrière de l'unité.
- Légèreté.
- Ajout d'échappements bas et frontal.
- Régulateur de précision, avec répétitivité de ± 0.5 % (échelle de mesure). Sensibilité : 0.2 % (échelle de mesure).
- Pression d'alimentation max: 1.0 MPa.