- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Régulateurs de précision
- RI
- IR1200/2200/3200-A, Régulateur
IR1200/2200/3200-A, Régulateur
Les régulateurs de précision de la série IR ont été conçus pour être compacts et légers. La pression de réglage maximum a été étendue de 0.7 MPa à 0.8 MPa. Le débit de purge a été augmenté de près de 5 fois (par rapport aux IR201, IR401 de SMC). La fixation optionnelle et le manomètre peuvent être montés aussi bien sur le devant qu'à l'arrière de l'unité.
- Régulateur li>
- Échappement inférieur et avant ajouté li>
- Réglez la plage de pression: de 2,9 à 116 psi (0,02 à 0,8 MPa) selon le modèle li>
- Pression d'alimentation maximale: 145 psi (1,0 MPa) li>
ul>
p>