- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Régulateurs de précision
- ARP
- ARP20/30/40, Régulateur de précision à commande directe
ARP20/30/40, Régulateur de précision à commande directe
L'ARP est un style modulaire, le régulateur de précision à commande directe. Un bouton de réglage de verrouillage permet à la pression à régler, puis verrouillé pour empêcher toute modification de réglage accidentel. La série ARP20 / 30/40 est disponible avec une fonction d'écoulement de retour qui évacue la pression de l'air dans le côté de sortie de manière fiable et rapide. Applications particulières comprennent (10) conforme chambre propre (20) de cuivre libre, du fluor libre, et (21-) salle blanche conforme, exempt de cuivre, exempt de fluor et exempte de silicium. p>
- Consommation d'air réduite de 80% par rapport au produit existant (ARP3000).
- Permet une maîtrise précise de la pression de l'air.
- Fonction du débit inversé en standard (ARP20K/30K/40K).
- Pressostats numériques en standard.
- Compatible avec les nouvelles entretoises AC.