AS *** 1F-A, contrôleur de vitesse w / Raccord instantané, coude / Universal Type, Seal visage

The AS speed controller variants with push lock allow for easy locking of the flow rate setting without a tool.

  • Coude / Type universel, contrôle de vitesse avec raccord instantané
  • Poignée à bouton poussoir améliorée et améliorée
  • Max. pression de fonctionnement 1MPa
  • Matériau de tube applicable: nylon, nylon souple, polyuréthane, FEP, PFA
AS *** 1F-A, contrôleur de vitesse w / Raccord instantané, coude / Universal Type, Seal visage
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille du corps Configuration Status
Taper Configuration Status
Type de Réglage Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Orifice Configuration Status
Tubes utilisables Configuration Status
Méthode d'étanchéité Configuration Status