- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Contrôleurs de vitesse
- AS (Raccord instantané w / Built-in)
AS (Raccord instantané w / Built-in)
L'utilisation des régleurs de débit de SMC avec raccords intégrés réduit les temps d'installation, la hauteur de montage et permet de concevoir des machines plus compactes. Le corps de ces régleurs de débit peut pivoter ce qui facilite l'installation. Disponible avec des taraudages allant de M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en mm R(PT), avec des diamètres extérieurs de tube allant de 3.2 à 12 mm (mm) et de 1/8 à 1/2 (en pouces), en version équerre ou droite (flexibilité accrue) et réglage à l'admission ou à l'échappement, ces régleurs de débit ont été conçus pour s'adapter à la plupart des applications.
Pousser Type de verrouillage
Le régulateur de vitesse AS variantes avec verrouillage poussoir permet un verrouillage facile du réglage de débit sans outil. P>
avec indicateur
Le régulateur de vitesse comme des variantes avec fenêtre d'indicateur pour permettre la vérification numérique de réglage de débit. P>
Type compact
The JAS speed controller is designed for reduced installation height and features the convenient push-lock feature.
En ligne de type
AS régulateur de vitesse variantes en ligne avec un gain de place horizontal montage direct sur la ligne aérienne. P>
Type de plug-in
Le type plug-in régulateur de débit peut être monté directement sur un raccord instantané, ce qui élimine la nécessité d'un outil. P>
Preuve Tamper / tournevis Ajuster
infalsifiable du régulateur de vitesse et un tournevis à tête plate variantes nécessitent un ajustent l'outil pour modifier les paramètres. P>
application spéciale
AS variantes du régulateur de vitesse pour un fonctionnement dans des applications spéciales comprennent une faible vitesse et les types de libération de pression résiduelle. P>
Environnement spécial
AS variantes du régulateur de vitesse pour un fonctionnement dans des environnements spéciaux comprennent une salle propre, corps métallique, et les types résistant à la flamme. P>