- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Contrôleurs de vitesse
- AS (Raccord instantané w / Built-in)
- avec indicateur
avec indicateur
Le régulateur de vitesse comme des variantes avec fenêtre d'indicateur pour permettre la vérification numérique de réglage de débit. P>
AS-FS, régulateur de vitesse avec indicateur, Type Coude
The AS speed controller variants with indicator window allow for numerical verification of flow rate setting.
- Deux directions de la fenêtre d'indicateur disponibles LI>
- Poignée de type push-lock plus grande LI>
- Réduit le temps de réglage du débit et les erreurs de réglage LI> UL>
AS*2*1FS-U*, Régleur de débit avec indicateur, Modèle coudé, Filetage uni-raccord
The AS speed controller variants with indicator window allow for numerical verification of flow rate setting.
- Deux sens de fenêtres de visualisation disponibles
- Poignée poussoir verrouillable plus grande
- réduit le temps de réglage et les erreurs de réglage du débit
- Reproductibilité du débit
- Insertion et retrait du tube plus facile
AS-FS(G)A, Speed Controller with Compact Indicator, In-line Type
The AS-FS(G)A in-line type speed controller variants with indicator window allow for numerical verification of flow rate setting. The numerical flow rate control with indicator window allows for precise settings, while the Vernier scale indication provides 1/4 increment fine tuning. This reduces work hours and setting mistakes.
- Applicable for tube connections up to 12mm or 1/2"
- Push-lock adjustment with numerical indicator
- Needle guide available with Brass or Stainless Steel
AS*2FS, Limiteur de débit avec indicateur, Modèle axial
The AS speed controller variants with indicator window allow for numerical verification of flow rate setting.
- Indication chiffrée du nombre de tours de molette et fenêtre d'indication orientable selon 4 angles.
- Grande molette poussoir verrouillable pour faciliter le réglage et le verrouillage.
- 4 options de montage : Direct, sur support, équerre, rail DIN.
- Plaque d'identification pour incorporer une étiquette.
- Matériau de tube compatible Nylon, nylon souple, polyuréthane.
- Diam. ext. de tube compatible : Ø 3.2 à Ø 12.
AS*2/3*1FSG, Régleur de débit avec indicateur, Modèle coudé et universel, Modèle en acier inoxydable
The AS speed controller variants with indicator window allow for numerical verification of flow rate setting.
- 4 orientations de la fenêtre d'indication.
- Large gamme de tailles de tube, de raccord et de filetage.
- Identification simple du produit grâce à la différenciation par couleurs : admission/échappement et tailles en pouces/en mm.
- Nombreuses options d'exécutions spéciales disponibles.