- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Contrôleurs de vitesse
- AS (Raccord instantané w / Built-in)
- avec indicateur
- AS-FS, régulateur de vitesse avec indicateur, Type Coude
AS-FS, régulateur de vitesse avec indicateur, Type Coude
The AS speed controller variants with indicator window allow for numerical verification of flow rate setting.
- Deux directions de la fenêtre d'indicateur disponibles LI>
- Poignée de type push-lock plus grande LI>
- Réduit le temps de réglage du débit et les erreurs de réglage LI> UL>