- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Contrôleurs de vitesse
- AS (Raccord instantané w / Built-in)
- Preuve Tamper / tournevis Ajuster
Preuve Tamper / tournevis Ajuster
infalsifiable du régulateur de vitesse et un tournevis à tête plate variantes nécessitent un ajustent l'outil pour modifier les paramètres. P>
AS * 1F-T, régulateur de vitesse, Raccord instantané, Style Coude et universel, Tamper Proof
infalsifiable du régulateur de vitesse et un tournevis à tête plate variantes nécessitent un ajustent l'outil pour modifier les paramètres. P>
- Régleur de débit à l'épreuve des intempéries avec raccords instantanés
- Le débit peut être réglé avec un outil spécial
- Protection supplémentaire contre les actions accidentelles
- Version équerre ou universelle
- Réglage à l'admission et à l'échappement
- Tailles du corps : M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Nombreux orifices et diam. ext. de tube en pouces et mm
AS * 1F-D, régulateur de vitesse, Raccord instantané, Style coude et universel, tournevis à tête plate Réglage
infalsifiable du régulateur de vitesse et un tournevis à tête plate variantes nécessitent un ajustent l'outil pour modifier les paramètres. P>
- Régleur de débit réglable avec un tournevis à tête plate
avec raccord instantané - Le débit peut être réglé avec un tournevis à tête plate
- Prévient les actions manuelles involontaires
- Modèle coudé
- Réglage à l'admission et à l'échappement
- Tailles du corps : M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Nombreux orifices (en mm et pouces)
AS * 1F-D, régulateur de vitesse, raccord instantané, en ligne, tournevis à tête plate Réglage
infalsifiable du régulateur de vitesse et un tournevis à tête plate variantes nécessitent un ajustent l'outil pour modifier les paramètres. P>
- Le débit peut être réglé avec un tournevis à tête plate
- Prévient les actions involontaires
- Les raccords instantanés sont standard
- Disponibles en mm et en pouces
- Modèle en ligne
AS * 1F-T, régulateur de vitesse, en ligne, une touche de montage, preuve Tamper
infalsifiable du régulateur de vitesse et un tournevis à tête plate variantes nécessitent un ajustent l'outil pour modifier les paramètres. P>
- Modèle en ligne avec caractéristique acier inox pour l'utilisation dans les
milieux corrosifs - La nécessité d'un outil spécial pour le réglage offre une
protection supplémentaire contre les actions accidentelles - Raccords instantanés
- Admission et échappement facilement déterminés grâce au symbole de
sens du débit figurant sur le corps en résine - Des taraudages avec ou sans téflon sont disponibles en standard