- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Contrôleurs de vitesse
- En tant que norme)
- AS * 2 * 0-T, régulateur de vitesse, de type Coude, corps en métal, Tamper Proof
AS * 2 * 0-T, régulateur de vitesse, de type Coude, corps en métal, Tamper Proof
La légèreté, la compacité et la précision de leur contrôle font de ces contrôleurs de débit l'option adéquate pour les applications robustes. Ces contrôleurs de débit sont proposés avec une construction axiale ou coudée pour vous offrir le plus de choix possible. Les contre-écrous sont en standard ainsi que le montage simplifié. La gamme de taraudage va de M3 à 2 et les taraudages sont disponibles aussi bien en pouces (NPT) qu'en mm R/Rc(PT)
- Régleur de débit métallique et coudé à l'épreuve des intempéries
- La nécessité d'un outil spécial pour le réglage offre une
protection supplémentaire contre les actions accidentelles - Sur les produits standard, toutes les pièces en laiton sont nickelées
- Admission et échappement facilement déterminés grâce au symbole de
sens du débit figurant sur le corps métallique - Des taraudages avec ou sans téflon sont disponibles en standard