- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Contrôleurs de vitesse
Contrôleurs de vitesse
AS (Raccord instantané w / Built-in)
L'utilisation des régleurs de débit de SMC avec raccords intégrés réduit les temps d'installation, la hauteur de montage et permet de concevoir des machines plus compactes. Le corps de ces régleurs de débit peut pivoter ce qui facilite l'installation. Disponible avec des taraudages allant de M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en mm R(PT), avec des diamètres extérieurs de tube allant de 3.2 à 12 mm (mm) et de 1/8 à 1/2 (en pouces), en version équerre ou droite (flexibilité accrue) et réglage à l'admission ou à l'échappement, ces régleurs de débit ont été conçus pour s'adapter à la plupart des applications.
En tant que norme)
La légèreté, la compacité et la précision de leur contrôle font de ces contrôleurs de débit l'option adéquate pour les applications robustes. Ces contrôleurs de débit sont proposés avec une construction axiale ou coudée pour vous offrir le plus de choix possible. Les contre-écrous sont en standard ainsi que le montage simplifié. La gamme de taraudage va de M3 à 2 et les taraudages sont disponibles aussi bien en pouces (NPT) qu'en mm R/Rc(PT)
AS (pression résiduelle)
Le contrôleur de débit peut être utilisé pour évacuer la pression qui peut être restée bloquée en aval. Disponible avec des raccords instantanés et un modèle taraudé en standard, ces contrôleurs de débit sont facilement identifiable grâce à leur manette de réglage rouge qui attire l'attention et la touche d'extraction intégrée. Cette série est offerte avec des alésages allant de 1/8 à 1/2, système métrique, R(PT).
AS (acier inox)
Compatible avec les applications n'admettant pas le cuivre, la série “–FG” peut également être employée dans les environnements où le rinçage à grande eau pourrait endommager les contrôleurs de débit standards comme dans les applications de conditionnement ou dans l'industrie alimentaire. Cette série a été conçue pour offrir un contrôle maximal en augmentant le nombre de tours de la vis de réglage jusqu'à 10. Le corps et le régleur sont en résine blanche hautement résistante aux impacts pour un aspect propre. Cette série inclue également les raccords instantanés de SMC qui sont disponibles pour des diamètres externes de tube allant de 4 à 12 mm.
AS (faible vitesse)
La série "-FM" a spécialement été conçue pour les applications nécessitant un réglage fin pour contrôler les actionneurs fonctionnant à de très faibles vitesses comme lors de la manipulation de matériaux fragiles ou du contrôle de processus s'effectuant en douceur. La surface équivalente de l'orifice a été réduite à 1/10ème de celle des séries standard, mais elle retient encore 10 tours de la vis de réglage, (20 tours pour la taille M5). Cette série est livrée avec des raccords instantanés et est disponible avec une construction droite ou en équerre. Actuellement disponible en mm pour s'adapter aux diamètres extérieurs de tube de 3.2 à 10 mm, et avec des taraudages allant de M5 à ¼ R(PT)
TSA
La série ASD combine un double limiteur de débit à l'admission et à l'échappement dans un seul corps. La série est disponible avec des orifices PT ou NPT et des raccords instantanés en standard. Les versions à l'épreuve des intempéries et réglable à l'aide d'un tournevis à tête plate sont également disponibles pour une protection contre un fonctionnement accidentel.
ASG
Suitable for applications where copper free specifications are required, the stainless steel series can also be used in areas where wash down could degrade standard flow controls, such as food and packaging.
ASPIC
La série ASP est une série de limiteurs de débit avec un clapet piloté croisé intégré. Cette combinaison permet ainsi de contrôler la vitesse du vérin et d'effectuer temporairement des arrêts intermédiaires. Toutes les pièces en laiton de la série ASP sont nickelées en standard et cette série offre une liberté de montage du tube de 360 degrés.
ASR / ASQ
ASR/ASQ (vanne PFC/QFC) peut réduire la consommation d'air de 25%. La vanne de contrôle PFC dispose d'un régulateur de pression et d'une fonction de réglage de la vitesse. La vanne de contrôle QFC offre un échappement à vitesse élevée et une fonction de contrôle de la vitesse du vérin.. La série ASR/ASQ à raccords instantanés (vanne pour la pression/le débit) peut réduire la consommation en air de 40%. La vanne à pression dispose d'un régulateur avec clapet anti-retour, ainsi que d'un limiteur de débit. Le régleur de débit dispose d'une vanne d'échappement et d'alimentation rapide, ainsi que d'un limiteur de débit.
CUL
Les vannes de mise sous pression progressive de la série ASS (Vanne SSC) sont disponibles avec deux types de contrôle à l'admission et à l'échappement. Les deux sont des vannes de contrôle avec les fonctions réglage de la vitesse et alimentation en air rapide. Celle à réglage à l'échappement utilise également un orifice calibré. Cette vanne SSC prévient les accidents causés par les extensions soudaines de la tige en effectuant un contrôle à l'admission là où il n'y a pas de pression, et reprend le contrôle à l'échappement après que le vérin a été mis sous pression.
ASV/JASV
La série ASV de valves d'échappement réglables offre une surface équivalente deux fois supérieure à celle d'un limiteur de débit. Un silencieux, des raccords instantanés et un corps en résine ignifuge sont en standard sur le modèle ASV. Toutes les pièces en laiton ont été nickelées.
ASN2
Le régleur d'échappement avec silencieux de la série ASN2 réduit de manière plus efficace le bruit. Plus de 20 dB pour le débit maximum. La vitesse du vérin est facilement réglée car la construction de la vis de réglage est la même que celle du régleur de débit. Une bague de retenue prévient les pertes accidentelles de la vis.
Alaska
Les séries de clapets antiretours AK/AKH/AKB offrent de nombreuses configurations afin d'apporter des solutions de conception basées sur les conditions d'utilisation. Cette série est compacte et légère avec une faible pression d'éclatement. La série AKH à raccord instantané, de type droit, s'installe facilement dans les conduites et le modèle à connecteur mâle peut être monté directement sur l'appareil. Le modèle à douille AKB peut être employé dans des applications de projections de liquide de refroidissement et à soufflet, etc.
QA
La série AQ de vannes à échappement rapide offre une capacité de débit élevé dans un corps compact et léger. Cette série est disponible avec une construction de corps en ligne, à lèvre ou à membrane avec des raccords instantanés intégrés. La série AQ est disponible dans un assortiment alésages.