- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Contrôleurs de vitesse
- ASR / ASQ
ASR / ASQ
ASR/ASQ (vanne PFC/QFC) peut réduire la consommation d'air de 25%. La vanne de contrôle PFC dispose d'un régulateur de pression et d'une fonction de réglage de la vitesse. La vanne de contrôle QFC offre un échappement à vitesse élevée et une fonction de contrôle de la vitesse du vérin.. La série ASR/ASQ à raccords instantanés (vanne pour la pression/le débit) peut réduire la consommation en air de 40%. La vanne à pression dispose d'un régulateur avec clapet anti-retour, ainsi que d'un limiteur de débit. Le régleur de débit dispose d'une vanne d'échappement et d'alimentation rapide, ainsi que d'un limiteur de débit.
ASR * 30 / ASQ * 30, Air Saving Valve (Valve PFC / QFC)
ASR/ASQ (vanne PFC/QFC) peut réduire la consommation d'air de 25%. La vanne de contrôle PFC dispose d'un régulateur de pression et d'une fonction de réglage de la vitesse. La vanne de contrôle QFC offre un échappement à vitesse élevée et une fonction de contrôle de la vitesse du vérin.. La série ASR/ASQ à raccords instantanés (vanne pour la pression/le débit) peut réduire la consommation en air de 40%. La vanne à pression dispose d'un régulateur avec clapet anti-retour, ainsi que d'un limiteur de débit. Le régleur de débit dispose d'une vanne d'échappement et d'alimentation rapide, ainsi que d'un limiteur de débit.- Peut réduire la consommation d'air de 25%
- Fluide: air
- Max. Pression de fonctionnement: 7kgf / cm 2 SUP> (700kPa)
- ASR (vanne PFC): vanne de régulation avec réglage de la pression
et fonctions de régulation de la vitesse- ASQ (valve QFC): soupape de commande à haut débit
et fonctions de contrôle de la vitesse du vérin- Filets métriques et NPT LI> UL>
- ASR (vanne PFC): vanne de régulation avec réglage de la pression
ASR / ASQ, Air Saving Valve (PFC / QFC Valve), métrique
ASR/ASQ (vanne PFC/QFC) peut réduire la consommation d'air de 25%. La vanne de contrôle PFC dispose d'un régulateur de pression et d'une fonction de réglage de la vitesse. La vanne de contrôle QFC offre un échappement à vitesse élevée et une fonction de contrôle de la vitesse du vérin.. La série ASR/ASQ à raccords instantanés (vanne pour la pression/le débit) peut réduire la consommation en air de 40%. La vanne à pression dispose d'un régulateur avec clapet anti-retour, ainsi que d'un limiteur de débit. Le régleur de débit dispose d'une vanne d'échappement et d'alimentation rapide, ainsi que d'un limiteur de débit.- Permet de réduire la consommation d'air de 25%
- Fluide : air
- Pression d'utilisation maxi. : 0,7 MPa
- ASR (Vanne PFC) : vanne de contrôle avec fonctions de réglage
de la pression et de la vitesse - ASQ (Vanne QFC) : vanne de contrôle avec fonctions d'échappement
grande vitesse et contrôle de la vitesse du vérin - Taraudage métrique
ASR / Q, contrôleur de vitesse Air Saving
AS-R / AS-Q peut réduire la consommation d'air de 25%. & Nbsp; Les fonctions AS-R pour réduire la pression de la course de retour. & Nbsp; Les fonctions AS-Q comme une fourniture rapide et d'échappement afin d'éviter l'extension soudaine du piston et éviter tout retard dans la charge de pression. & Nbsp; La mise à jour AS-R / AS-Q combine maintenant plusieurs ajustements à une de simplifier les opérations. P>
- Réduction de la consommation d'air de 25% lors du montage à cylindre li>
- Le montage et le fonctionnement sont les mêmes que contrôleur régulier de vitesse li>
- Pas de retard de temps de réponse avec commande à deux pressions li>
- fonctionnement simplifié en combinant plusieurs ajustements à un li> ul>