- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Contrôleurs de vitesse
- ASR / ASQ
- ASR / ASQ, Air Saving Valve (PFC / QFC Valve), métrique
ASR / ASQ, Air Saving Valve (PFC / QFC Valve), métrique
ASR/ASQ (vanne PFC/QFC) peut réduire la consommation d'air de 25%. La vanne de contrôle PFC dispose d'un régulateur de pression et d'une fonction de réglage de la vitesse. La vanne de contrôle QFC offre un échappement à vitesse élevée et une fonction de contrôle de la vitesse du vérin.. La série ASR/ASQ à raccords instantanés (vanne pour la pression/le débit) peut réduire la consommation en air de 40%. La vanne à pression dispose d'un régulateur avec clapet anti-retour, ainsi que d'un limiteur de débit. Le régleur de débit dispose d'une vanne d'échappement et d'alimentation rapide, ainsi que d'un limiteur de débit.
- Permet de réduire la consommation d'air de 25%
- Fluide : air
- Pression d'utilisation maxi. : 0,7 MPa
- ASR (Vanne PFC) : vanne de contrôle avec fonctions de réglage
de la pression et de la vitesse - ASQ (Vanne QFC) : vanne de contrôle avec fonctions d'échappement
grande vitesse et contrôle de la vitesse du vérin - Taraudage métrique