- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Contrôleurs de vitesse
- ASR / ASQ
- ASR * 30 / ASQ * 30, Air Saving Valve (Valve PFC / QFC)
ASR * 30 / ASQ * 30, Air Saving Valve (Valve PFC / QFC)
ASR/ASQ (vanne PFC/QFC) peut réduire la consommation d'air de 25%. La vanne de contrôle PFC dispose d'un régulateur de pression et d'une fonction de réglage de la vitesse. La vanne de contrôle QFC offre un échappement à vitesse élevée et une fonction de contrôle de la vitesse du vérin.. La série ASR/ASQ à raccords instantanés (vanne pour la pression/le débit) peut réduire la consommation en air de 40%. La vanne à pression dispose d'un régulateur avec clapet anti-retour, ainsi que d'un limiteur de débit. Le régleur de débit dispose d'une vanne d'échappement et d'alimentation rapide, ainsi que d'un limiteur de débit.
- Peut réduire la consommation d'air de 25%
- Fluide: air
- Max. Pression de fonctionnement: 7kgf / cm 2 SUP> (700kPa)
- ASR (vanne PFC): vanne de régulation avec réglage de la pression
et fonctions de régulation de la vitesse- ASQ (valve QFC): soupape de commande à haut débit
et fonctions de contrôle de la vitesse du vérin- Filets métriques et NPT LI> UL>
- ASR (vanne PFC): vanne de régulation avec réglage de la pression