- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Contrôleurs de vitesse
- AS (Raccord instantané w / Built-in)
AS (Raccord instantané w / Built-in)
L'utilisation des régleurs de débit de SMC avec raccords intégrés réduit les temps d'installation, la hauteur de montage et permet de concevoir des machines plus compactes. Le corps de ces régleurs de débit peut pivoter ce qui facilite l'installation. Disponible avec des taraudages allant de M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en mm R(PT), avec des diamètres extérieurs de tube allant de 3.2 à 12 mm (mm) et de 1/8 à 1/2 (en pouces), en version équerre ou droite (flexibilité accrue) et réglage à l'admission ou à l'échappement, ces régleurs de débit ont été conçus pour s'adapter à la plupart des applications.

Pousser Type de verrouillage
Le régulateur de vitesse AS variantes avec verrouillage poussoir permet un verrouillage facile du réglage de débit sans outil. P>

avec indicateur
Le régulateur de vitesse comme des variantes avec fenêtre d'indicateur pour permettre la vérification numérique de réglage de débit. P>

En ligne de type
AS régulateur de vitesse variantes en ligne avec un gain de place horizontal montage direct sur la ligne aérienne. P>