- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Contrôleurs de vitesse
- AS (pression résiduelle)
AS (pression résiduelle)
Le contrôleur de débit peut être utilisé pour évacuer la pression qui peut être restée bloquée en aval. Disponible avec des raccords instantanés et un modèle taraudé en standard, ces contrôleurs de débit sont facilement identifiable grâce à leur manette de réglage rouge qui attire l'attention et la touche d'extraction intégrée. Cette série est offerte avec des alésages allant de 1/8 à 1/2, système métrique, R(PT).
AS *** 1FE, régulateur de vitesse, d'échappement de pression résiduelle
Le contrôleur de débit peut être utilisé pour évacuer la pression qui peut être restée bloquée en aval. Disponible avec des raccords instantanés et un modèle taraudé en standard, ces contrôleurs de débit sont facilement identifiable grâce à leur manette de réglage rouge qui attire l'attention et la touche d'extraction intégrée. Cette série est offerte avec des alésages allant de 1/8 à 1/2, système métrique, R(PT).
- Régleur de débit avec purge des pressions résiduelles et raccords instantanés
- Tailles du corps : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Version équerre ou universelle
- Réglage à l'admission et à l'échappement
- Orifices : 01, 02, 03, 04
- Diam. ext. du tube : (mm) : 4, 6, 8, 10, 12
AS * 000E, régulateur de vitesse, d'échappement de pression résiduelle
Le contrôleur de débit peut être utilisé pour évacuer la pression qui peut être restée bloquée en aval. Disponible avec des raccords instantanés et un modèle taraudé en standard, ces contrôleurs de débit sont facilement identifiable grâce à leur manette de réglage rouge qui attire l'attention et la touche d'extraction intégrée. Cette série est offerte avec des alésages allant de 1/8 à 1/2, système métrique, R(PT).
- Régleur de débit avec purge des pressions résiduelles
- Tailles du corps : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Orifices : 01, 02, 03, 04