- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Contrôleurs de vitesse
- TSA
TSA
La série ASD combine un double limiteur de débit à l'admission et à l'échappement dans un seul corps. La série est disponible avec des orifices PT ou NPT et des raccords instantanés en standard. Les versions à l'épreuve des intempéries et réglable à l'aide d'un tournevis à tête plate sont également disponibles pour une protection contre un fonctionnement accidentel.
ASD-A, Speed Controller with One-touch Fitting, Push-lock Type
Series ASD, combines a meter-in and meter-out dual speed controller in a single body. The series is available with PT or NPT ports and one-touch fittings are standard. Tamper proof and flat head screwdriver adjustable versions are also available for extra protection against inadvertent operation.
- Dual speed controller with one-touch fitting
- Enables bi-directional flow control
- Unrestricted 360 tube mounting direction
- Meter-in and meter-out types easily determined
by the flow direction symbol on the resin body - Reduces piping man hours and saves space
TSA-T, Tamper Proof Dual Speed Controller
La série ASD combine un double limiteur de débit à l'admission et à l'échappement dans un seul corps. La série est disponible avec des orifices PT ou NPT et des raccords instantanés en standard. Les versions à l'épreuve des intempéries et réglable à l'aide d'un tournevis à tête plate sont également disponibles pour une protection contre un fonctionnement accidentel.
- La nécessité d'un outil spécial pour le réglage offre une protection supplémentaire
contre les actions accidentelles - Sur les produits standard, toutes les pièces en laiton sont nickelées
- Admission et échappement facilement déterminés
grâce au symbole de sens du débit figurant sur le corps - Les raccords instantanés sont standard
- Disponible avec orifices PT et NPT
TSA-D, contrôleur à deux vitesses, tournevis à tête plate réglable
La série ASD combine un double limiteur de débit à l'admission et à l'échappement dans un seul corps. La série est disponible avec des orifices PT ou NPT et des raccords instantanés en standard. Les versions à l'épreuve des intempéries et réglable à l'aide d'un tournevis à tête plate sont également disponibles pour une protection contre un fonctionnement accidentel.
- Réglage du débit avec un tournevis à tête plate
- Prévient les actions manuelles involontaires
- Admission et échappement facilement déterminés
grâce au symbole de sens du débit figurant sur le corps - Tailles en pouces et mm disponibles pour tous les modèles
- Raccords instantanés
TSA * FM, contrôleur double vitesse pour un fonctionnement à basse vitesse
La série ASD combine un double limiteur de débit à l'admission et à l'échappement dans un seul corps. La série est disponible avec des orifices PT ou NPT et des raccords instantanés en standard. Les versions à l'épreuve des intempéries et réglable à l'aide d'un tournevis à tête plate sont également disponibles pour une protection contre un fonctionnement accidentel.
- Contrôleur de débit et clapet antiretour intégrés
- Admission et échappement facilement déterminés
grâce au symbole de sens du débit figurant sur le corps en résine - Raccords instantanés
- Tailles en pouces et mm disponibles pour tous les modèles
- Contrôle à faible vitesse pour les vérins à petit alésage
TSA * FG, en acier inoxydable à double vitesse contrôleur
La série ASD combine un double limiteur de débit à l'admission et à l'échappement dans un seul corps. La série est disponible avec des orifices PT ou NPT et des raccords instantanés en standard. Les versions à l'épreuve des intempéries et réglable à l'aide d'un tournevis à tête plate sont également disponibles pour une protection contre un fonctionnement accidentel.
- Contrôleur de débit et clapet antiretour intégrés
- Acier inox pour l'utilisation dans les milieux corrosifs
- Des taraudages avec ou sans téflon sont disponibles en standard
grâce au symbole de sens du débit figurant sur le corps en résine