- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Contrôleurs de vitesse
- Alaska
Alaska
Les séries de clapets antiretours AK/AKH/AKB offrent de nombreuses configurations afin d'apporter des solutions de conception basées sur les conditions d'utilisation. Cette série est compacte et légère avec une faible pression d'éclatement. La série AKH à raccord instantané, de type droit, s'installe facilement dans les conduites et le modèle à connecteur mâle peut être monté directement sur l'appareil. Le modèle à douille AKB peut être employé dans des applications de projections de liquide de refroidissement et à soufflet, etc.
AKH, clapet anti-retour avec une touche de montage, droite
Les séries de clapets antiretours AK/AKH/AKB offrent de nombreuses configurations afin d'apporter des solutions de conception basées sur les conditions d'utilisation. Cette série est compacte et légère avec une faible pression d'éclatement. La série AKH à raccord instantané, de type droit, s'installe facilement dans les conduites et le modèle à connecteur mâle peut être monté directement sur l'appareil. Le modèle à douille AKB peut être employé dans des applications de projections de liquide de refroidissement et à soufflet, etc.
- Raccords instantanés
- Modèle droit
- Montage facile sur les canalisations
- Compact et léger
- Peut être utilisé pour le vide (-100 kPa)
AKH, clapet anti-retour avec raccord instantané Connecteur mâle
Les séries de clapets antiretours AK/AKH/AKB offrent de nombreuses configurations afin d'apporter des solutions de conception basées sur les conditions d'utilisation. Cette série est compacte et légère avec une faible pression d'éclatement. La série AKH à raccord instantané, de type droit, s'installe facilement dans les conduites et le modèle à connecteur mâle peut être monté directement sur l'appareil. Le modèle à douille AKB peut être employé dans des applications de projections de liquide de refroidissement et à soufflet, etc.
- Modèle à connecteur mâle
- Montage facile sur l'équipement
- Raccords instantanés
- Compact et léger
- Faible pression d'éclatement (0.005 MPa)
- Peut être utilisé pour le vide (-100 kPa)
AKB, clapet anti-retour avec une touche de montage, type poussoir
Les séries de clapets antiretours AK/AKH/AKB offrent de nombreuses configurations afin d'apporter des solutions de conception basées sur les conditions d'utilisation. Cette série est compacte et légère avec une faible pression d'éclatement. La série AKH à raccord instantané, de type droit, s'installe facilement dans les conduites et le modèle à connecteur mâle peut être monté directement sur l'appareil. Le modèle à douille AKB peut être employé dans des applications de projections de liquide de refroidissement et à soufflet, etc.
- Modèle à douille
- Peut être utilisé dans des applications soumises aux éclaboussures et projections de>réfrigérant, etc
- Compact et léger
- Faible pression d'éclatement (0.005 MPa)
- Peut être utilisé pour le vide (-100 kPa)
AK, clapet anti-retour
Les séries de clapets antiretours AK/AKH/AKB offrent de nombreuses configurations afin d'apporter des solutions de conception basées sur les conditions d'utilisation. Cette série est compacte et légère avec une faible pression d'éclatement. La série AKH à raccord instantané, de type droit, s'installe facilement dans les conduites et le modèle à connecteur mâle peut être monté directement sur l'appareil. Le modèle à douille AKB peut être employé dans des applications de projections de liquide de refroidissement et à soufflet, etc.
- Clapet antiretour avec grande capacité de débit
- Faible pression d'éclatement (0.02 MPa)
- Compact et léger
- Grande variété de modèles