- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Contrôleurs de vitesse
- En tant que norme)
- AS-D, régulateur de vitesse, corps en métal style coude, tournevis à tête plate Réglage
AS-D, régulateur de vitesse, corps en métal style coude, tournevis à tête plate Réglage
La légèreté, la compacité et la précision de leur contrôle font de ces contrôleurs de débit l'option adéquate pour les applications robustes. Ces contrôleurs de débit sont proposés avec une construction axiale ou coudée pour vous offrir le plus de choix possible. Les contre-écrous sont en standard ainsi que le montage simplifié. La gamme de taraudage va de M3 à 2 et les taraudages sont disponibles aussi bien en pouces (NPT) qu'en mm R/Rc(PT)
- Le régleur de débit peut être réglé avec un tournevis à tête plate
- Empêche le détachement accidentel
- L'échappement et l'admission sont visibles
grâce au symbole du sens du débit situé sur le corps métallique - Sur les modèles standard, les pièces en laiton sont nickelées
- Taille d'orifice disponible en PT, NPT ou G(PF)