- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Produits pour salle blanche
- COMME
- AS-FPQ / GPJ, régulateur de vitesse, une touche d'essayage, salle blanche
AS-FPQ / GPJ, régulateur de vitesse, une touche d'essayage, salle blanche
L'utilisation des régleurs de débit de SMC avec raccords intégrés réduit les temps d'installation, la hauteur de montage et permet de concevoir des machines plus compactes. Le corps de ces régleurs de débit peut pivoter ce qui facilite l'installation. Disponible avec des taraudages allant de M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en mm R(PT), avec des diamètres extérieurs de tube allant de 3.2 à 12 mm (mm) et de 1/8 à 1/2 (en pouces), en version équerre ou droite (flexibilité accrue) et réglage à l'admission ou à l'échappement, ces régleurs de débit ont été conçus pour s'adapter à la plupart des applications.
- Régleur de débit pour salle blanche
- Laiton ou acier inox disponible
- 4 tailles de corps disponibles en standard
- Raccords instantanés intégrés