TSA, Régulateur de vitesse avec une touche de montage

La série ASD combine un double limiteur de débit à l'admission et à l'échappement dans un seul corps. La série est disponible avec des orifices PT ou NPT et des raccords instantanés en standard. Les versions à l'épreuve des intempéries et réglable à l'aide d'un tournevis à tête plate sont également disponibles pour une protection contre un fonctionnement accidentel.

  • Double régleur de débit avec raccord instantané
  • Permet le contrôle de débit bidirectionnel
  • Sens de montage du tube 360º sans restriction
  • Admission et échappement facilement déterminés
    grâce au symbole de sens du débit figurant sur le corps en résine
  • Réduit le temps de raccordement et l'encombrement
TSA, Régulateur de vitesse avec une touche de montage
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille du corps Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Orifice Configuration Status
Diam. ext. de tube utilisable. Configuration Status
Prétéfloné Configuration Status
Contre-écrou Configuration Status