TSA
La série ASD combine un double limiteur de débit à l'admission et à l'échappement dans un seul corps. La série est disponible avec des orifices PT ou NPT et des raccords instantanés en standard. Les versions à l'épreuve des intempéries et réglable à l'aide d'un tournevis à tête plate sont également disponibles pour une protection contre un fonctionnement accidentel.
TSA, Régulateur de vitesse avec une touche de montage
La série ASD combine un double limiteur de débit à l'admission et à l'échappement dans un seul corps. La série est disponible avec des orifices PT ou NPT et des raccords instantanés en standard. Les versions à l'épreuve des intempéries et réglable à l'aide d'un tournevis à tête plate sont également disponibles pour une protection contre un fonctionnement accidentel.
- Double régleur de débit avec raccord instantané
- Permet le contrôle de débit bidirectionnel
- Sens de montage du tube 360º sans restriction
- Admission et échappement facilement déterminés
grâce au symbole de sens du débit figurant sur le corps en résine - Réduit le temps de raccordement et l'encombrement
TSA-T, Tamper Proof Dual Speed Controller
La série ASD combine un double limiteur de débit à l'admission et à l'échappement dans un seul corps. La série est disponible avec des orifices PT ou NPT et des raccords instantanés en standard. Les versions à l'épreuve des intempéries et réglable à l'aide d'un tournevis à tête plate sont également disponibles pour une protection contre un fonctionnement accidentel.
- La nécessité d'un outil spécial pour le réglage offre une protection supplémentaire
contre les actions accidentelles - Sur les produits standard, toutes les pièces en laiton sont nickelées
- Admission et échappement facilement déterminés
grâce au symbole de sens du débit figurant sur le corps - Les raccords instantanés sont standard
- Disponible avec orifices PT et NPT
TSA-D, contrôleur à deux vitesses, tournevis à tête plate réglable
La série ASD combine un double limiteur de débit à l'admission et à l'échappement dans un seul corps. La série est disponible avec des orifices PT ou NPT et des raccords instantanés en standard. Les versions à l'épreuve des intempéries et réglable à l'aide d'un tournevis à tête plate sont également disponibles pour une protection contre un fonctionnement accidentel.
- Réglage du débit avec un tournevis à tête plate
- Prévient les actions manuelles involontaires
- Admission et échappement facilement déterminés
grâce au symbole de sens du débit figurant sur le corps - Tailles en pouces et mm disponibles pour tous les modèles
- Raccords instantanés
TSA * FM, contrôleur double vitesse pour un fonctionnement à basse vitesse
La série ASD combine un double limiteur de débit à l'admission et à l'échappement dans un seul corps. La série est disponible avec des orifices PT ou NPT et des raccords instantanés en standard. Les versions à l'épreuve des intempéries et réglable à l'aide d'un tournevis à tête plate sont également disponibles pour une protection contre un fonctionnement accidentel.
- Contrôleur de débit et clapet antiretour intégrés
- Admission et échappement facilement déterminés
grâce au symbole de sens du débit figurant sur le corps en résine - Raccords instantanés
- Tailles en pouces et mm disponibles pour tous les modèles
- Contrôle à faible vitesse pour les vérins à petit alésage
TSA * FG, en acier inoxydable à double vitesse contrôleur
La série ASD combine un double limiteur de débit à l'admission et à l'échappement dans un seul corps. La série est disponible avec des orifices PT ou NPT et des raccords instantanés en standard. Les versions à l'épreuve des intempéries et réglable à l'aide d'un tournevis à tête plate sont également disponibles pour une protection contre un fonctionnement accidentel.
- Contrôleur de débit et clapet antiretour intégrés
- Acier inox pour l'utilisation dans les milieux corrosifs
- Des taraudages avec ou sans téflon sont disponibles en standard
grâce au symbole de sens du débit figurant sur le corps en résine