ASV, contrôleur d'échappement de vitesse

La série ASV de régulateur d'échappement de vitesse est disponible en deux styles selon la taille. Les ASV120F / 220F sont des styles de coude qui ressemblent à un contrôleur de vitesse standard. L'ASV310F ~ 510 est une conception de type T avec deux fois la capacité de débit d'un régulateur de vitesse standard et ajoute également une résistance aux flammes pour une utilisation dans les applications de soudage.

  • Raccords de tube disponibles: 5/32 ", 1/4", 5/16 ", 3/8", 1/2 ", 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
  • Raccords filetés disponibles: M3 x 0,5, M5 x 0,8, 10-32 UNF, R1 / 8, R1 / 4, R3 / 8, R1 / 2, NPT1 / 8, NPT1 / 4, NPT3 / 8, NPT1 / 2 < / li>
  • Couvercles anti-éclaboussures disponibles (ASV310F / 410F / 510F)
ASV, contrôleur d'échappement de vitesse
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille Configuration Status
Type Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Orifice Configuration Status
Taille du tube Configuration Status
Prétéfloné Configuration Status
Option Configuration Status
Exécutions spéciales Configuration Status
Contre-écrou Configuration Status