ASV/JASV
La série ASV de valves d'échappement réglables offre une surface équivalente deux fois supérieure à celle d'un limiteur de débit. Un silencieux, des raccords instantanés et un corps en résine ignifuge sont en standard sur le modèle ASV. Toutes les pièces en laiton ont été nickelées.
ASV, Speed Exhaust Controller
The ASV series of speed exhaust controller is available in two styles depending on size. The ASV120F/220F are elbow styles that look like a standard speed controller. The ASV310F~510 are a tee-type design with twice the flow capacity of a standard speed controller and also add flame resistance for use in welding applications.
- Available tube connections: 5/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
- Available threaded connections: M3 x 0.5, M5 x 0.8, 10-32 UNF, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, NPT1/8, NPT1/4, NPT3/8, NPT1/2
- Spatter covers available (ASV310F/410F/510F)
JASV, contrôleur d'échappement de vitesse, type compact
Le régulateur de vitesse d'échappement JASV compact est conçu pour réduire la hauteur de montage par rapport à l'ASV standard. Cela permet une installation dans des espaces beaucoup plus petits que l'équivalent ASV120F / 220F. Il présente une conception de réglage par poussoir et peut également être ajusté à l'aide d'un tournevis (lorsqu'il est déverrouillé).
- Raccords de tube trois pouces (1/8 ", 5/32", 1/4 ") et trois métriques (3,2, 4, 6 mm) disponibles
- Raccords filetés disponibles: M3 x 0,5, M5 x 0,8, 10-32 UNF, R1 / 8, NPT1 / 8, G1 / 8
- Montage simple à l'aide d'une clé hexagonale