- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Contrôleurs de vitesse
- ASV/JASV
- ASV, contrôleur d'échappement de vitesse
ASV, contrôleur d'échappement de vitesse
La série ASV de régulateur d'échappement de vitesse est disponible en deux styles selon la taille. Les ASV120F / 220F sont des styles de coude qui ressemblent à un contrôleur de vitesse standard. L'ASV310F ~ 510 est une conception de type T avec deux fois la capacité de débit d'un régulateur de vitesse standard et ajoute également une résistance aux flammes pour une utilisation dans les applications de soudage.
- Raccords de tube disponibles: 5/32 ", 1/4", 5/16 ", 3/8", 1/2 ", 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
- Raccords filetés disponibles: M3 x 0,5, M5 x 0,8, 10-32 UNF, R1 / 8, R1 / 4, R3 / 8, R1 / 2, NPT1 / 8, NPT1 / 4, NPT3 / 8, NPT1 / 2 < / li>
- Couvercles anti-éclaboussures disponibles (ASV310F / 410F / 510F)