AVL, Séries 2000/3000/4000/5000, vanne à démarrage en douceur

Série AVL ajoute une capacité de lock-out à la conception de la série AV de base pour permettre l'entretien de l'équipement en toute sécurité une fois l'alimentation pneumatique a été coupée. Le bouton rouge sur un corps jaune aide de sécurité dans l'identification de la soupape comme une déconnexion pneumatique. Il est disponible avec différentes options de tension de fonctionnement en tant que valve à commande manuelle sans exigences de puissance.

  • Soupape de démarrage progressif avec fonction de verrouillage
  • Connectivité modulaire avec les composants FRL
  • Options d'entrée électrique: connecteur DIN, connecteur M12

AVL, Séries 2000/3000/4000/5000, vanne à démarrage en douceur
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille du corps Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Orifice Configuration Status
Option Configuration Status
Tension Configuration Status
Connexion électrique Configuration Status
Direction de l'air Configuration Status
Couleur du bouton Configuration Status