AW20 ~ 40, combinaison filtre / régulateur, Applications spéciales

Les filtres-régulateurs Clean series 10-AW contiennent de la graisse fluorée, sont assemblés et inspectés dans un atelier et sont propres emballage (les produits sont scellés dans des sacs doubles antistatiques après que la surface a été soufflée avec de l'air propre). La série 10-AW a un grade de génération de particules de 1 et est disponible avec des orifices de 1/8 à 3/4 (filetages Rc, G ou NPT).

AW20 ~ 40, combinaison filtre / régulateur, Applications spéciales
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
application spéciale Configuration Status
Taille du corps Configuration Status
Débit inverse Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Orifice Configuration Status
Accessoire (non attaché) Configuration Status
Options Configuration Status
Option 2 Configuration Status