AW20-40, filtre / régulateur de style modulaire, époxy

This combination Filter/ Regulator minimizes space and piping by integrating the 2 units into one. Standard features include a relieving regulator, which can be quickly locked by pushing down on the adjustment knob. There are many options, which include gauges, auto-drain, metal bowl and covers, different set pressures, etc. The AW is part of the family of modular air preparation units and can be combined with other similar sized products. This series is available in four body sizes with piping from M5 to 3/4 in Rc, NPT or G thread types.

  • Tailles disponibles: 1/8, 3/8, 1/2
  • Revêtement en résine époxy et quincaillerie en acier inoxydable pour une protection accrue dans les environnements de fabrication corrosifs
  • Tailles de ports: 1/4, 3/8, 1/2
  • Filetages NPT
AW20-40, filtre / régulateur de style modulaire, époxy
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille Configuration Status
Orifice Configuration Status
Accessoires Configuration Status
Cuve Configuration Status
Sens de l'écoulement Configuration Status