- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Buses
- Soufflettes
- AXES
- AXTS040-X2, Unité d'économie d'air
AXTS040-X2, Unité d'économie d'air
unité d'économie d'air de la vanne d'impulsion série AXTS040-X2 soufflage se met automatiquement l'écoulement d'air sous et hors tension afin d'améliorer l'efficacité du soufflage à travers une action de cyclisme. & Nbsp; De plus, ils peuvent réduire la consommation d'air par rapport à un scénario de purge continue. & Nbsp; Le calendrier On / Off est sélectionnable par l'utilisateur. P>
- Longue durée de vie (200 millions de cycles ou plus) li>
- Temps de marche / arrêt réglable individuellement li>
- Modèles pilotes internes ou externes li>
- Pression de fonctionnement: 29 à 145 psi (0,2 à 1,0 MPa) li>
ul>
& nbsp; p>