C (L) KQG *, Pin Clamp Cylindre, aimant intégré standard

SMC's pin clamp cylinder series C(L)KQG/P was designed with 4 body types for a broad range of installation conditions.  There are 55 types of guide pins available and an optional locking mechanism.  C(L)KQG/P series  has positioning and clamping at one time!  Precision adjustment of clamping height is possible by choosing the with-shim type.  Adjustment range: 0.5 to 3mm.

  • Nouveau corps CQ2 pour le vérin de bridage et de centrage C(L)KQG existant, aimant standard intégré (alésage de 50 mm).
  • Détecteur compact résistant aux champs magnétiques D-P3DWA montable, avec saillie réduite de 5 mm par rapport au détecteur D-P4DW.
  • Possibilité de monter 2 détecteurs sur le même côté.
  • Large gamme de nez de guidage.
  • Mécanisme de verrouillage disponible en option.
  • Réglage précis de la hauteur de bridage avec le modèle à cale (0.5-3 mm).
  • 4 modèles de corps au choix.
C (L) KQG *, Pin Clamp Cylindre, aimant intégré standard
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Verrou du côté bridage Configuration Status
Forme du corps Configuration Status
Surface de fixation Configuration Status
Alésage Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Diamétre du nez de centrage Configuration Status
Forme du nez de centrage Configuration Status
Position doigt de bridage Configuration Status
Hauteur de bridage Configuration Status
Rondelle Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status
Goupille de guidage à haute dureté Configuration Status