- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - bLOCAGE
 - Verrouillage
 - C (L) KQG / CLKQP / CLKU
 
C (L) KQG / CLKQP / CLKU
SMC's pin clamp cylinder series C(L)KQG/P was designed with 4 body types for a broad range of installation conditions. There are 55 types of guide pins available and an optional locking mechanism. C(L)KQG/P series has positioning and clamping at one time! Precision adjustment of clamping height is possible by choosing the with-shim type. Adjustment range: 0.5 to 3mm.
               C (L) KQG *, Pin Clamp Cylindre, aimant intégré standard
SMC's pin clamp cylinder series C(L)KQG/P was designed with 4 body types for a broad range of installation conditions. There are 55 types of guide pins available and an optional locking mechanism. C(L)KQG/P series has positioning and clamping at one time! Precision adjustment of clamping height is possible by choosing the with-shim type. Adjustment range: 0.5 to 3mm.- Nouveau corps CQ2 pour le vérin de bridage et de centrage C(L)KQG existant, aimant standard intégré (alésage de 50 mm).
 - Détecteur compact résistant aux champs magnétiques D-P3DWA montable, avec saillie réduite de 5 mm par rapport au détecteur D-P4DW.
 - Possibilité de monter 2 détecteurs sur le même côté.
 - Large gamme de nez de guidage.
 - Mécanisme de verrouillage disponible en option.
 - Réglage précis de la hauteur de bridage avec le modèle à cale (0.5-3 mm).
 - 4 modèles de corps au choix.
 
               C (L) KQP *, Pin Clamp Cylindre, intégré aimant puissant
SMC's pin clamp cylinder series C(L)KQG/P was designed with 4 body types for a broad range of installation conditions. There are 55 types of guide pins available and an optional locking mechanism. C(L)KQG/P series has positioning and clamping at one time! Precision adjustment of clamping height is possible by choosing the with-shim type. Adjustment range: 0.5 to 3mm.- Nouveau corps CQ2 pour le vérin de bridage et de centrage C(L)KQG existant, aimant standard intégré (alésage de 50 mm).
 - Détecteur compact résistant aux champs magnétiques D-P3DWA montable, avec saillie réduite de 5 mm par rapport au détecteur D-P4DW.
 - Possibilité de monter 2 détecteurs sur le même côté.
 - Large gamme de nez de guidage.
 - Mécanisme de verrouillage disponible en option.
 - Réglage précis de la hauteur de bridage avec le modèle à cale (0.5-3 mm).
 - 4 modèles de corps au choix.
 
               C (L) KQG *, Pin Clamp cylindre, type Compact
SMC's pin clamp cylinder series C(L)KQG/P was designed with 4 body types for a broad range of installation conditions. There are 55 types of guide pins available and an optional locking mechanism. C(L)KQG/P series has positioning and clamping at one time! Precision adjustment of clamping height is possible by choosing the with-shim type. Adjustment range: 0.5 to 3mm.- Type de montage pour détecteur automatique résistant aux champs magnétiques LI>
 - Hauteurs de serrage haute ou basse disponibles LI>
 - largeur 29mm LI>
 - Conception compacte le rend applicable à une large gamme de pièces LI>
 - Goupilles cylindriques et rondes LI>
 - Taille d'alésage 32mm LI> UL>
 
               C (L) KU32, Pin Pince Cylindre, w / petit montage du détecteur, Type de plaque
SMC's pin clamp cylinder series C(L)KQG/P was designed with 4 body types for a broad range of installation conditions. There are 55 types of guide pins available and an optional locking mechanism. C(L)KQG/P series has positioning and clamping at one time! Precision adjustment of clamping height is possible by choosing the with-shim type. Adjustment range: 0.5 to 3mm.- Petit type de montage de détecteur automatique LI>
 - Options de hauteur de serrage basse et haute LI>
 - Type de cylindre de plaque avec petit commutateur automatique LI>
 - Goupilles cylindriques et rondes LI>
 - Mécanisme de verrouillage pour empêcher la chute de la pièce pendant les arrêts d'urgence LI> UL>